Xy lanh khí EGZ-6-15

15035

GTIN 4052568002817

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
nhấn - tác động đơn lẻ
Ø pít tông
6 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
13.9 N
Hành trình
15 mm
Đệm
không có đệm