Xy lanh khí EGZ-16-5
15039
GTIN 4052568066642
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
nhấn - tác động đơn lẻ
Ø pít tông
16 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
109 N
Hành trình
5 mm
Đệm
không có đệm