Xy lanh khí EGZ-16-10

15040

GTIN 4052568002824

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
nhấn - tác động đơn lẻ
Ø pít tông
16 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
109 N
Hành trình
10 mm
Đệm
không có đệm