Thông tin về vòng đời sản phẩm

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - Đang cài đặt sản phẩm. Không sử dụng cho các thiết kế mới. Hãy sử dụng sản phẩm thay thế hiện đại.

11/2026 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2026 - Product is discontinued.

Xin lưu ý: Một sản phẩm mới hơn đã khả dụng

Dưới đây là các sản phẩm cùng loại: Cảm biến tiệm cận

Vui lòng liên hệ với Festo nếu bạn cần hỗ trợ.

Cảm biến tiệm cận SIEN-M12NB-NO-K-L

150412

GTIN 4052568069223

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Kích thước
M12x1
Đầu ra chuyển mạch
NPN
Chức năng phần tử chuyển mạch
Bộ mở
Dải điện áp hoạt động DC
10 V - 30 V