Xy lanh dẹt DZH-25-500-PPV-A
151132
GTIN 4052568116798
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
25 mm - đường kính tương đương
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
295 N
Hành trình
500 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được