Xy lanh dẹt DZH-20-320-PPV-A

151143

GTIN 4052568116880

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
20 mm - đường kính tương đương
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
188 N
Hành trình
320 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được