Xy lanh dẹt DZH-16-125-PPV-A
151150
GTIN 4052568116941
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
16 mm - đường kính tương đương
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
121 N
Hành trình
125 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được