Van tiết lưu một chiều GRLA-1/4-PK-4-B
151173
GTIN 4052568030582
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
Chức năng quay ngược van tiết lưu khí xả
Lưu lượng danh nghĩa bình thường theo hướng bướm ga
260 l/min
Cổng nối khí nén 1
đối với núm cắm bên trong Ø 4 mm với đai ốc ren
Phần tử điều chỉnh
Vít có rãnh