Xin lưu ý: Một sản phẩm mới hơn đã khả dụng

Dưới đây là các sản phẩm cùng loại: Cổ điển

Vui lòng liên hệ với Festo nếu bạn cần hỗ trợ.

Cảm biến tiệm cận SMEO-1-S6-C

151673

GTIN 4052568117023

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Dải điện áp hoạt động DC
0 V - 200 V
Chức năng phần tử chuyển mạch
Tiếp điểm thường mở
Đầu ra chuyển mạch
lưỡng cực dựa trên tiếp xúc