Xin lưu ý: Một sản phẩm mới hơn đã khả dụng

Dưới đây là các sản phẩm cùng loại: Cảm biến

Vui lòng liên hệ với Festo nếu bạn cần hỗ trợ.

Cảm biến tiệm cận SMTO-1-NS-S-LED-24-C

151686

GTIN 4052568117061

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Dải điện áp hoạt động DC
10 V - 30 V
Chức năng phần tử chuyển mạch
Tiếp điểm thường mở
Đầu ra chuyển mạch
NPN