Giắc cắm MSSD-EB
151687
GTIN 4052568010720
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối điện
3 cực - Ổ cắm - Ổ cắm dạng góc - Dạng C - theo DIN EN 175301-803 - theo tiêu chuẩn DIN EN 61984 - thiết kế vuông MSEB - thiết kế vuông MSN2
Tiết diện cổng nối
0.75 mm²
Mức độ bảo vệ
IP65 - theo tiêu chuẩn IEC 60529