Xy lanh dẹt DZH-63- -PPV-A-S2
151775
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
63 mm - đường kính tương đương
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
1682 N
Hành trình
1 mm - 1000 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được