Đầu nối ren khí dạng T QSTL-1/8-8

153120

GTIN 4052568032135

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài R1/8
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 8 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 14 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 80 °C
Chiều rộng định mức
6 mm