Bộ chia khí QST3-3/8-10-8
153202
GTIN 4052568032869
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài R3/8
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 8 mm - cho ống mềm Ø ngoài 10 mm
Số lượng đường dây cung cấp
1
Số lối ra
4