Đầu nối ren L, tự làm kín QSMKL-M5-6

153295

GTIN 4052568033637

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài M5
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 6 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 80 °C
Chiều rộng định mức
1.7 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 14 bar