Van đóng mở HE-3-3/8-3/8
153298
GTIN 4052568033668
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
3/2 ổn định kép
Cổng nối khí nén 1
R3/8
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
797.4 l/min
Áp suất vận hành
-0.95 bar - 10 bar
Kiểu vận hành
thủ công