Đầu nối khí QSM-4H-3

153328

GTIN 4052568033910

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Đầu nối Ø 4 mm
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm Ø ngoài 3 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 14 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 80 °C
Chiều rộng định mức
1.7 mm