Đầu nối ren khí dạng xoay QSR-1/8-8
153404
GTIN 4052568034443
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài R1/8
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 8 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
5 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 14 bar