Đầu nối ren khí dạng xoay QSR-3/8-10

153407

GTIN 4052568070588

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài R3/8
Cổng nối khí nén 2
cho ống mềm Ø ngoài 10 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
6.7 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 14 bar