Đầu nối ren khí QSK-3/8-12
153427
GTIN 4052568034603
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài R3/8
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm Ø ngoài 12 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 80 °C
Chiều rộng định mức
6.1 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 14 bar