Van đóng mở HE-2-3/8-QS-10

153473

GTIN 4052568011444

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
2/2 ổn định kép
Cổng nối khí nén 1
R3/8
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
760.5 l/min
Áp suất vận hành
-0.95 bar - 10 bar
Kiểu vận hành
thủ công