Van đóng mở HE-2-1/2-QS-12

153474

GTIN 4052568034900

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
2/2 ổn định kép
Cổng nối khí nén 1
R1/2
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
834.3 l/min
Áp suất vận hành
-0.95 bar - 10 bar
Kiểu vận hành
thủ công