Van đóng mở HE-3-QS-6
153475
GTIN 4052568034917
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
3/2 ổn định kép
Cổng nối khí nén 1
QS-6
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
256.5 l/min
Áp suất vận hành
-0.95 bar - 10 bar
Kiểu vận hành
thủ công