Van đóng mở HE-3-1/2-QS-12
153482
GTIN 4052568034986
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
3/2 ổn định kép
Cổng nối khí nén 1
R1/2
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
834.3 l/min
Áp suất vận hành
-0.95 bar - 10 bar
Kiểu vận hành
thủ công