Van bi QH-QS-4-1/8
153486
GTIN 4052568035020
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Chức năng van
2/2 ổn định kép
Cổng nối khí nén 1
R1/8
Cổng nối khí nén 2
QS-4
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
235 l/min
Áp suất vận hành
-1 bar - 10 bar