Van bi QH-QS-6-1/8
153487
GTIN 4052568035037
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Chức năng van
2/2 ổn định kép
Cổng nối khí nén 1
R1/8
Cổng nối khí nén 2
QS-6
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
560 l/min
Áp suất vận hành
-1 bar - 10 bar