Van tiết lưu LRLL-M5-QS-4
153498
GTIN 4052568070755
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Phạm vi điều chỉnh áp suất
2 bar - 6 bar
Dòng danh nghĩa đã đóng
30 l/min
Lưu lượng danh nghĩa mở
30 l/min
Cổng nối khí nén 1
M5
Cổng nối khí nén 2
QS-4