Van tiết lưu LRLL-1/8-QS-4

153499

GTIN 4052568070762

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Phạm vi điều chỉnh áp suất
2 bar - 6 bar
Dòng danh nghĩa đã đóng
96 l/min
Lưu lượng danh nghĩa mở
100 l/min
Cổng nối khí nén 1
R1/8
Cổng nối khí nén 2
QS-4