Van tiết lưu LRL-3/8-QS-8

153517

GTIN 4052568070915

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Phạm vi điều chỉnh áp suất
2 bar - 6 bar
Dòng danh nghĩa đã đóng
393 l/min
Lưu lượng danh nghĩa mở
463 l/min
Cổng nối khí nén 1
R3/8
Cổng nối khí nén 2
QS-8