Chuẩn truyền thông CTEU-CC
1544198
GTIN 4052568238209
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Giao thức
CC-Link
Dải điện áp hoạt động DC
18 V - 30 V
Mức tiêu thụ dòng điện nội tại ở điện áp vận hành định mức
Kiểu 70mA
Giao diện fieldbus, giao thức
CC-LINK®
Mức độ bảo vệ
IP65 - IP67