Xin lưu ý: Một sản phẩm mới hơn đã khả dụng

Dưới đây là các sản phẩm cùng loại: Cổ điển

Vui lòng liên hệ với Festo nếu bạn cần hỗ trợ.

Xy lanh nhỏ gọn AEVU-12- -P-A

156220

Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
nhấn - tác động đơn lẻ
Ø pít tông
12 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
59 N
Hành trình
1 mm - 10 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu