Đầu nối gai N-3/8-P-6-MS

15633

GTIN 4052568022020

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G3/8
Cổng nối khí nén 2
cho ống mềm bên trong Ø 6 mm
Chiều rộng định mức
4.5 mm