Đầu nối gai N-3/8-P-9-MS

15634

GTIN 4052568022037

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G3/8
Cổng nối khí nén 2
cho ống mềm bên trong Ø 9 mm
Chiều rộng định mức
7.6 mm