Xy lanh nhỏ gọn AEVUZ-16- -P-A
156461
Downloads
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động đơn lẻ - kéo
Ø pít tông
16 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
81 N
Hành trình
1 mm - 25 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu
156461