Xy lanh nhỏ gọn AEVUZ-32- -P-A
156464
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động đơn lẻ - kéo
Ø pít tông
32 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
382 N
Hành trình
1 mm - 25 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu