Xy lanh nhỏ gọn AEVUZ-40- -A-P-A
156485
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động đơn lẻ - kéo
Ø pít tông
40 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
636 N
Hành trình
1 mm - 25 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu