Xin lưu ý: Một sản phẩm mới hơn đã khả dụng

Dưới đây là các sản phẩm cùng loại: Cổ điển

Vui lòng liên hệ với Festo nếu bạn cần hỗ trợ.

Xy lanh nhỏ gọn ADVU-80-10-P-A

156568

GTIN 4052568118327

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
80 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
3016 N
Hành trình
10 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu