Xy lanh dẹt DZH-25- -PPV-A-S20

158381

Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
25 mm - đường kính tương đương
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
247 N
Hành trình
1 mm - 500 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được