Đầu nối gai CN-M3-PK-3

15872

GTIN 4052568022129

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài M3
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 4 mm
Chiều rộng định mức
1.5 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 60 °C