Van khí nén dạng trượt VBOH-32-G12

1587988

GTIN 4052568107949

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
3/2 ổn định kép
Cổng nối khí nén 1
G1/2
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
3420 l/min
Kích thước lưới
45 mm
Áp suất vận hành
-0.95 bar - 12 bar