Xy lanh tròn EG-2,5-10-PK-2
15884
GTIN 4052568066666
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
nhấn - tác động đơn lẻ
Ø pít tông
2,5 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
1.9 N
Hành trình
10 mm
Đệm
không có đệm