Xy lanh tròn EG-4-20-PK-2
15888
GTIN 4052568066703
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
nhấn - tác động đơn lẻ
Ø pít tông
4 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
4.9 N
Hành trình
20 mm
Đệm
không có đệm