Xy lanh tròn EG-6-25-PK-3

15895

GTIN 4052568066741

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
nhấn - tác động đơn lẻ
Ø pít tông
6 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
11.8 N
Hành trình
25 mm
Đệm
một bên - không thể điều chỉnh