Bộ lọc LF-1/8-D-MINI
159612
GTIN 4052568071691
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/8
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1000 l/min
Áp suất vận hành
0 bar - 16 bar
Độ mịn bộ lọc
40 µm