Bộ lọc LF-3/4-D-MAXI
159614
GTIN 4052568006327
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G3/4
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
5000 l/min
Áp suất vận hành
0 bar - 16 bar
Độ mịn bộ lọc
40 µm