Bộ bôi trơn LOE-1-D-MAXI
159623
GTIN 4052568126773
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
9000 l/min
Áp suất vận hành
0 bar - 16 bar
Lưu lượng tối thiểu cho chức năng tra dầu
10 l/min