Xy lanh hai pít tông DPZ-32-40-P-A

159819

GTIN 4052568127138

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø pít tông
32 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
966 N
Hành trình
40 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận