Đầu nối ren khí QS-V0-3/8-12
160508
GTIN 4052568035570
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài R3/8
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm Ø ngoài 12 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
11 mm
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh
-0.95 bar - 10 bar