Đầu nối ren khí dạng T QST-V0-3/8-8
160528
GTIN 4052568035778
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài R3/8
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 8 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
6.7 mm
Áp suất v ận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh
-0.95 bar - 10 bar