Đầu nối khí dạng L QSL-V0-10

160542

GTIN 4052568035884

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
đối với ống mềm Ø ngoài 10 mm
Cổng nối khí nén 2
cho ống mềm Ø ngoài 10 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
8.3 mm
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh
-0.95 bar - 10 bar